Robohand Greifer
Destaco’s REP-113-P Series of three jaw, parallel shielded grippers feature a cam-lever design for general applications.

REP-113-P

REP-3 - 3 Backen Parallelgreifer mit Nockenantrieb
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 0.787
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.0008
Gewicht (lb) 5.4
Maximale Fingerlänge (in) 5.5
Hub pro Backe 0.4
Zylinder Durchmesser (in) 3
Druckbereich (psi) 30 - 100
Greifkraft (lbf) 666
Greifkraft (N) 3268
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.02
Zylinder Durchmesser (mm) 76
Gewicht (kg) 2.45
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Hub (mm) 20
Maximale Fingerlänge (mm) 140
Hub pro Backe (mm) 10
Produktreihe REP-3
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/REP3_Maintenance.pdf
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Produkt Typen 3 Backen Parallegreifer
Anzahl der Spannbacken 3
Sonderausführung Hydraulik (Optional)
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Federunterstützung Optional
Produktfunktion Greifen
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.35
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Backen Betrieb synchronisiert
Back to Top