Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
REP-113-P
REP-113-P
Gamme de pinces parallèles 3 mors composée de 3 modèles disponibles en 2 courses chacun. Course totale de 10 à 30mm et force de 422 à 2967N. De nombreuses options sont proposées avec cette pince.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur doigts maxi (in)
5.5
Répétabilité (+-in)
0.0008
Force de serrage (lbf)
666
Pressure Range (psi)
30 - 100
Alesage cylindre (in)
3
Poids (lb)
5.4
Course (in)
0.787
Course par mors (po)
0.4
Force de serrage (N)
3268
Imperial or Metric Product
Métrique
Course par mors (mm)
10
Répétabilité (+-mm)
0.02
Longueur doigts maxi (mm)
140
Poids (kg)
2.45
Alesage cylindre (mm)
76
Course (mm)
20
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/REP3_Maintenance.pdf
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
nombre de mors
3
Type de produit
Pinces parallèles 3 mors
Mouvement mors
Synchrone
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.35
Fonction de produit
Solutions de Pince
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Caractéristiques spéciales
Option hydraulique
Gammes de produits
REP-3
Assistance ressorts
Optionnel
Back to Top