Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
REP-62-P
REP-62-P
Die Serie der Backen Parallelgreifer umfasst 3 Modelle mit jeweils 2 Hubvarianten. Die Gesamt-Hublänge variiert von 10 bis 30mm, bei Greifkräften von 432 bis 3043N. Viele erhältliche Optionen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
0.394
Maximale Fingerlänge (in)
3
Zylinder Durchmesser (in)
1.57
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.0008
Druckbereich (psi)
30-100 psi
Gewicht (lb)
1.21
Greifkraft (lbf)
157
Hub (mm)
10
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Zylinder Durchmesser (mm)
40
Greifkraft (N)
771
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.02
Gewicht (kg)
0.55
Maximale Fingerlänge (mm)
76
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Federunterstützung
Optional
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/REP2_Maintenance.pdf
Produktreihe
REP-2
Anzahl der Spannbacken
2
Produkt Typen
Parallelgreifer
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Sonderausführung
Hydraulik (Optional)
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.1
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Produktfunktion
Greifen
Backen Betrieb
synchronisiert
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Back to Top