Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
REP-62-P
REP-62-P
Gamme de pinces parallèles 2 mors composée de 3 modèles disponibles en 2 courses chacun. Course totale de 10 à 30mm et force de 432 à 3043N. De nombreuses options sont proposées avec cette pince.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Pressure Range (psi)
30-100 psi
Longueur doigts maxi (in)
3
Course (in)
0.394
Force de serrage (lbf)
157
Répétabilité (+-in)
0.0008
Poids (lb)
1.21
Alesage cylindre (in)
1.57
Force de serrage (N)
771
Imperial or Metric Product
Métrique
Poids (kg)
0.55
Alesage cylindre (mm)
40
Course (mm)
10
Longueur doigts maxi (mm)
76
Répétabilité (+-mm)
0.02
nombre de mors
2
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Mouvement mors
Synchrone
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/REP2_Maintenance.pdf
Caractéristiques spéciales
Option hydraulique
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
Assistance ressorts
Optionnel
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.1
Gammes de produits
REP-2
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Fonction de produit
Solutions de Pince
Back to Top