Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
REP-63-P
REP-63-P
REP-3 - 3 Backen Parallelgreifer mit Nockenantrieb
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Greifkraft (lbf)
154
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.0008
Hub pro Backe
0.2
Hub (in)
0.394
Gewicht (lb)
1.21
Druckbereich (psi)
30 - 100
Maximale Fingerlänge (in)
3
Zylinder Durchmesser (in)
1.57
Maximale Fingerlänge (mm)
76
Hub pro Backe (mm)
5
Greifkraft (N)
753
Gewicht (kg)
0.55
Zylinder Durchmesser (mm)
40
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.02
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Hub (mm)
10
Produktfunktion
Greifen
Anzahl der Spannbacken
3
Produkt Typen
3 Backen Parallegreifer
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/REP3_Maintenance.pdf
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.1
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Sonderausführung
Hydraulik (Optional)
Backen Betrieb
synchronisiert
Federunterstützung
Optional
Produktreihe
REP-3
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Back to Top