Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
REP-63-P
REP-63-P
Gamme de pinces parallèles 3 mors composée de 3 modèles disponibles en 2 courses chacun. Course totale de 10 à 30mm et force de 422 à 2967N. De nombreuses options sont proposées avec cette pince.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur doigts maxi (in)
3
Alesage cylindre (in)
1.57
Course par mors (po)
0.2
Course (in)
0.394
Répétabilité (+-in)
0.0008
Poids (lb)
1.21
Pressure Range (psi)
30 - 100
Force de serrage (lbf)
154
Course par mors (mm)
5
Imperial or Metric Product
Métrique
Poids (kg)
0.55
Longueur doigts maxi (mm)
76
Course (mm)
10
Répétabilité (+-mm)
0.02
Force de serrage (N)
753
Alesage cylindre (mm)
40
Mouvement mors
Synchrone
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.1
nombre de mors
3
Caractéristiques spéciales
Option hydraulique
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/REP3_Maintenance.pdf
Gammes de produits
REP-3
Fonction de produit
Solutions de Pince
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Type de produit
Pinces parallèles 3 mors
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Assistance ressorts
Optionnel
Back to Top