Robohand Greifer
Destaco’s REP-82-P Series of two jaw, parallel shielded grippers feature a cam-lever design for general applications.

REP-82-P

Die Serie der Backen Parallelgreifer umfasst 3 Modelle mit jeweils 2 Hubvarianten. Die Gesamt-Hublänge variiert von 10 bis 30mm, bei Greifkräften von 432 bis 3043N. Viele erhältliche Optionen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.0008
Maximale Fingerlänge (in) 4
Greifkraft (lbf) 436
Hub (in) 0.512
Druckbereich (psi) 30-100 psi
Zylinder Durchmesser (in) 2.36
Gewicht (lb) 1.98
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Hub (mm) 13
Gewicht (kg) 0.9
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.02
Greifkraft (N) 2140
Zylinder Durchmesser (mm) 60
Maximale Fingerlänge (mm) 102
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Federunterstützung Optional
Produktreihe REP-2
Produkt Typen Parallelgreifer
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.18
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Sonderausführung Hydraulik (Optional)
Produktfunktion Greifen
Anzahl der Spannbacken 2
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/REP2_Maintenance.pdf
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Backen Betrieb synchronisiert
Back to Top