Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
REP-82-P
REP-82-P
Gamme de pinces parallèles 2 mors composée de 3 modèles disponibles en 2 courses chacun. Course totale de 10 à 30mm et force de 432 à 3043N. De nombreuses options sont proposées avec cette pince.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Alesage cylindre (in)
2.36
Force de serrage (lbf)
436
Course (in)
0.512
Longueur doigts maxi (in)
4
Répétabilité (+-in)
0.0008
Poids (lb)
1.98
Pressure Range (psi)
30-100 psi
Force de serrage (N)
2140
Poids (kg)
0.9
Imperial or Metric Product
Métrique
Répétabilité (+-mm)
0.02
Course (mm)
13
Alesage cylindre (mm)
60
Longueur doigts maxi (mm)
102
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/REP2_Maintenance.pdf
Fonction de produit
Solutions de Pince
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.18
Mouvement mors
Synchrone
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Gammes de produits
REP-2
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
nombre de mors
2
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Caractéristiques spéciales
Option hydraulique
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
Assistance ressorts
Optionnel
Back to Top