Robohand Greifer
Destaco’s REP-83-P-C Series of three jaw, parallel shielded grippers feature a cam-lever design for general applications.

REP-83-P-C

REP-3 - 3 Backen Parallelgreifer mit Nockenantrieb
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Greifkraft (lbf) 211.0
Hub (in) 0.787
Hub pro Backe 0.4
Druckbereich (psi) 30 - 100
Maximale Fingerlänge (in) 4.0
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.0008
Gewicht (lb) 1.98
Zylinder Durchmesser (in) 2.36
Maximale Fingerlänge (mm) 102.0
Hub pro Backe (mm) 10.0
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Greifkraft (N) 939.0
Gewicht (kg) 0.9
Hub (mm) 20.0
Zylinder Durchmesser (mm) 60
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.02
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/REP3_Maintenance.pdf
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produktreihe REP-3
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.18
Sonderausführung Hydraulik (Optional)
Federunterstützung Optional
Anzahl der Spannbacken 3.0
Backen Betrieb synchronisiert
Produkt Typen 3 Backen Parallegreifer
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Produktfunktion Greifen
PublishedDate 1673555367000
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Back to Top