Robohand Pinces
Destaco’s REP-83-P-C Series of three jaw, parallel shielded grippers feature a cam-lever design for general applications.

REP-83-P-C

Gamme de pinces parallèles 3 mors composée de 3 modèles disponibles en 2 courses chacun. Course totale de 10 à 30mm et force de 422 à 2967N. De nombreuses options sont proposées avec cette pince.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage (lbf) 211.0
Poids (lb) 1.98
Course (in) 0.787
Course par mors (po) 0.4
Alesage cylindre (in) 2.36
Longueur doigts maxi (in) 4.0
Répétabilité (+-in) 0.0008
Pressure Range (psi) 30 - 100
Force de serrage (N) 939.0
Course (mm) 20.0
Alesage cylindre (mm) 60
Répétabilité (+-mm) 0.02
Course par mors (mm) 10.0
Imperial or Metric Product Métrique
Poids (kg) 0.9
Longueur doigts maxi (mm) 102.0
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Fonction de produit Solutions de Pince
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/REP3_Maintenance.pdf
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
nombre de mors 3.0
Mouvement mors Synchrone
Assistance ressorts Optionnel
Type de produit Pinces parallèles 3 mors
Gammes de produits REP-3
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
PublishedDate 1673555367000
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Caractéristiques spéciales Option hydraulique
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.18
Back to Top