Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
RFE-13M
RFE-13M
Die Serie der RFE Vereinzeler bietet störsichere Funktion der Fingerbewegung, gekapseltes Gehäuse zum Schutz der Mechanik und Sensoreinschübe. Sie sind die effektivste Methode zum separieren einzelner Losgrößen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.84
Max. Lastmoment (in-lbs)
50.0
Max. Luftdruck (PSI)
100.0
Hub (in)
1.25
Schubkraft (lbf)
90.0
Hub (mm)
31.75
Schubkraft (N)
400.0
Gewicht (kg)
0.83
Max. Luftdruck (bar)
7.0
Max. Lastmoment (Nm)
6.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrische Ausführung
Druckbereich (bar)
40-100 psi
Produkt Typen
Vereinzeler
PublishedDate
1674246286000
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion
Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
Produktreihe
RFE
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.7
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RFE_Maintenance.pdf
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Back to Top