Roobhand Unités de Guidage Et Glissières
Destaco’s RFE-11 Series of feed escapements features an automatic finger locking mechanism.

RFE-13M

Les séparateurs RFE offre un blocage mécanique des doigts, une étanchéité pour éviter l'usure des composants et permet le montage de détecteurs. Ce sont les produits les plus conseillés pour séparer les composants alimentés par un convoyeur
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
force de poussée (lbf) 90.0
Pression air maxi (PSI) 100.0
Poids (lb) 1.84
Course (in) 1.25
Moment maxi (in-lbs) 50.0
Poids (kg) 0.83
Moment maxi (Nm) 6.0
Course (mm) 31.75
force de poussée (N) 400.0
Pression air maxi (bar) 7.0
Imperial or Metric Product Version métrique
Pressure Range (bar) 40-100 psi
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RFE_Maintenance.pdf
Gammes de produits RFE
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.7
Type de produit Double doigt
PublishedDate 1674246286000
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Fonction de produit Positionneur Linéaire
Back to Top