RFM200
RFM200
Einsatzgebiete: Einschwenken von schweren Bauteilen und Geräten in die Position zum Bearbeiten oder Fixieren.
Armöffnungswinkel von 91°, 107° and 129° sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Montageausrichtung.
Absperrventil, das bei Druckverlust die Bewegung stoppt
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
184.8
Max. Abtriebsmoment (ft lb)
487
Haltemoment (Max) (ft-lb)
2581
Maximales Haltemoment (Nm)
3500
Zylinder Durchmesser (mm)
200
Gewicht (kg)
84
Max. Abtriebsmoment (Nm)
660
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Öffnungswinkel (Grad)
91|107|129
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
RCM/RFM
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkeinheit, mit Bremse
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top