Serrage Pneumatique de Puissance
DESTACO’s RFM Series toggle action mechanism delivers reliable power to position large fixtures in place for welding and assembly applications, while also offering the flexibility of in-the-field opening angle adjustment.

RFM200

Les unités de pivotement pneumatiques de la série RFM sont utilisées dans des applications de soudure si un outillage de positionnement précis est nécessaire.
  • Angles d’ouverture des bras à 91°, 107° and 129° dans les deux sens de montage (horizontal et vertical). Vanne d’arrêt qui stoppe le mouvement en cas de perte de pression.
  • Vanne d’arrêt qui stoppe le mouvement en cas de perte de pression.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Couple de maintien (Max) (ft-lb) 2581
Poids (lb) 184.8
Couple maximal de sortie (ft lb) 487
Couple maximal de sortie (Nm) 660
Alesage cylindre (mm) 200
Couple de maintien (Max) (Nm) 3500
Poids (kg) 84
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits RCM/RFM
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Angle d'ouverture (deg) 91|107|129
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit Pneumatique, avec freinage
Back to Top