Endeffektoren

RM4-45-R05

RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R05
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.77
Gewicht (lb) 29.9
Länge (in) 22.05
Minimale statische Produkt Belastung (lb) 1000.0
Weite (in) 19.29
Weite (mm) 490.0
Rohrdurchmesser (mm) 45
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 12x Ø 13
Gewicht (kg) 13.6
Minimale statische Produkt Belastung (kg) 453.6
Länge (mm) 560.0
Produkt Typen Basisträger
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch R05:Lochkreis Ø 125mm , inkl. Isolierung
Rohr Durchmesser B-45 Profil
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top