RM4-45-R05
RM4-45-R05
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur (in)
22.05
Diametre tube (in)
1.77
Poids (lb)
29.9
Charge statique max (lb)
1000.0
Largeur (in)
19.29
Charge statique max (kg)
453.6
Diametre tube (mm)
45
Longueur (mm)
560.0
Largeur (mm)
490.0
interface robot trou central (mm)
(12) 13
Poids (kg)
13.6
Type de produit
Mid Accessoire de montage
Matériel
Aluminum
Interface robot boulon
R05: 125mm Bolt Circle, Includes Insulation
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
45B
Back to Top