Endeffektoren

RM4-45-R08

RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R08
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 29.9
Länge (in) 22.05
Rohrdurchmesser (in) 1.77
Minimale statische Produkt Belastung (lb) 1000.0
Weite (in) 19.29
Rohrdurchmesser (mm) 45
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 2x Ø 13 auf Lochkreis 125mm
Minimale statische Produkt Belastung (kg) 453.6
Länge (mm) 560.0
Weite (mm) 490.0
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 8x Ø 16 auf Lochkreis 160mm
Gewicht (kg) 13.6
Produkt Typen Basisträger
Material Aluminum
Produktfunktion Robotertooling
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch R08:Lochkreis Ø 160mm , inkl. Isolierung
Rohr Durchmesser B-45 Profil
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Back to Top