Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RM4-45-R08
RM4-45-R08
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
29.9
Charge statique max (lb)
1000.0
Largeur (in)
19.29
Longueur (in)
22.05
Diametre tube (in)
1.77
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 13 on 125mm BC
Largeur (mm)
490.0
interface robot trou central (mm)
(8) 16 on 160mm BC
Longueur (mm)
560.0
Charge statique max (kg)
453.6
Diametre tube (mm)
45
Poids (kg)
13.6
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Type de produit
Mid Accessoire de montage
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
45B
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Interface robot boulon
R08: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation
Back to Top