Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
RM4-45-R13
RM4-45-R13
RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R13
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Weite (in)
19.29
Gewicht (lb)
29.9
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Länge (in)
22.05
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1000.0
Länge (mm)
560.0
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
6x Ø 11 auf Lochkreis 160mm , 6x Ø 11 auf Lochkreis 125
Rohrdurchmesser (mm)
45
Gewicht (kg)
13.6
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
453.6
Weite (mm)
490.0
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 10 auf Lochkreis 125mm, 2x Ø 10 auf Lochkreis 160mm
Produkt Typen
Basisträger
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R13:Lochkreis Ø 125/160 , 110 mm Pilot, 5.5mm tief
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top