Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RM4-45-R13
RM4-45-R13
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Charge statique max (lb)
1000.0
Largeur (in)
19.29
Poids (lb)
29.9
Diametre tube (in)
1.77
Longueur (in)
22.05
Poids (kg)
13.6
Longueur (mm)
560.0
Diametre tube (mm)
45
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 10 on 125mm BC, (2) 10 on 160mm BC
interface robot trou central (mm)
(6) 11 on 160mm BC, (6) 11 on 125 BC
Largeur (mm)
490.0
Charge statique max (kg)
453.6
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Type de produit
Mid Accessoire de montage
Taille tube
45B
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Interface robot boulon
R13: 125/160 bolt Circle, 110 mm Pilot, 5.5mm deep
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top