Endeffektoren
RM4 - 60mm Heavy Duty Mid Mount Assembly with Robot Interface Pattern

RM4-60-R03

RM4 -Basisträger Schwerlastausführung für 60 mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Weite (in) 20
Gewicht (lb) 34.2
Länge (in) 22.08
Rohrdurchmesser (in) 2.36
Minimale statische Produkt Belastung (lb) 1000
Rohrdurchmesser (mm) 60
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 4x Ø 13
Gewicht (kg) 15.5
Weite (mm) 508
Minimale statische Produkt Belastung (kg) 453.6
Länge (mm) 560.8
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 8x Ø 14
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser B-60 Profil
Material Aluminum
Produktreihe BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Produkt Typen Basisträger
Produktfunktion Robotertooling
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch R03:Lochkreis Ø 160mm , inkl. Isolierung
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top