Préhenseurs
RM4 - 60mm Heavy Duty Mid Mount Assembly with Robot Interface Pattern

RM4-60-R03

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (lb) 1000
Longueur (in) 22.08
Diametre tube (in) 2.36
Largeur (in) 20
Poids (lb) 34.2
Largeur (mm) 508
interface robot trou central (mm) (8) 14
Diametre tube (mm) 60
Longueur (mm) 560.8
Interface robot trou de goupille (mm) (4) 13
Poids (kg) 15.5
Charge statique max (kg) 453.6
Taille tube 60B
Type de produit Montage centrale
Distributor Group - FR Prehenseurs
Interface robot boulon R03: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
Back to Top