Endeffektoren
Heavy Duty Mid Mount Assembly

RM4-STS-R01

RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R01
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Lochkreis (in) 7.87
Gewicht (lb) 22.9
Höhe (in) 3.74
Lochkreis (mm) 200
Höhe (mm) 95
Gewicht (kg) 10.4
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Montage Lochbild 6x Ø12.5 mm und 2x Ø12 mm Passbohrung auf Lochkreis 200 mm
Produktreihe Schwerlast-Fußklemmen
Produkt Typen Basisträger
Back to Top