Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RM4-STS-R01
RM4-STS-R01
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
22.9
Hauteur (in)
3.74
Diametre primitif (in)
7.87
Poids (kg)
10.4
Diametre primitif (mm)
200
Hauteur (mm)
95
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gabarit de montage
6x12.5 mm thru and 2x12 mm P.F. dowel holes on 200 mm B.C.
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Mid Accessoire de montage
Gammes de produits
SpiderGrip Montage Intermédiaire Charge Lourde
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top