Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
RM4-STS-R03
RM4-STS-R03
RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R03
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe (in)
3.74
Lochkreis (in)
6.3
Gewicht (lb)
22.9
Gewicht (kg)
10.4
Höhe (mm)
95
Lochkreis (mm)
160
Montage Lochbild
8x Ø14 mm und 4x Ø13 mm Passbohrung auf Lochkreis 160 mm
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Schwerlast-Fußklemmen
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Basisträger
Back to Top