Préhenseurs
Heavy Duty Mid Mount Assembly

RM4-STS-R03

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur (in) 3.74
Poids (lb) 22.9
Diametre primitif (in) 6.3
Poids (kg) 10.4
Diametre primitif (mm) 160
Hauteur (mm) 95
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Charge Grande capacité
Gabarit de montage 8x14 mm thru and 4x13 mm dowel holes on 160 mm B.C.
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits SpiderGrip Montage Intermédiaire Charge Lourde
Back to Top