Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
RM4-STS-R05
RM4-STS-R05
RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R05
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe (in)
3.74
Gewicht (lb)
22.9
Lochkreis (in)
4.92
Höhe (mm)
95
Lochkreis (mm)
125
Gewicht (kg)
10.4
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Schwerlast-Fußklemmen
DistributorGroup
End Effectors
Montage Lochbild
12x Ø13 mm auf Lochkreis 125 mm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Basisträger
Back to Top