Préhenseurs
Heavy Duty Mid Mount Assembly

RM4-STS-R05

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Diametre primitif (in) 4.92
Poids (lb) 22.9
Hauteur (in) 3.74
Diametre primitif (mm) 125
Hauteur (mm) 95
Poids (kg) 10.4
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Charge Grande capacité
Gabarit de montage 12x13 mm thru holes on 125 mm B.C.
Gammes de produits SpiderGrip Montage Intermédiaire Charge Lourde
Back to Top