Endeffektoren
Heavy Duty Mid Mount Assembly

RM4-STS-R06

RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R06
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 22.9
Lochkreis (in) 6.3
Höhe (in) 3.74
Lochkreis (mm) 160
Höhe (mm) 95
Gewicht (kg) 10.4
Produkt Typen Basisträger
DistributorGroup End Effectors
Montage Lochbild 8x Ø12.5 mm auf Lochkreis 160 mm und 2x Ø10 mm Passbohrung auf Lochkreis 125 mm
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Schwerlast-Fußklemmen
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top