Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RM4-STS-R06
RM4-STS-R06
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre primitif (in)
6.3
Poids (lb)
22.9
Hauteur (in)
3.74
Diametre primitif (mm)
160
Poids (kg)
10.4
Hauteur (mm)
95
Type de produit
Charge Grande capacité
Gammes de produits
SpiderGrip Montage Intermédiaire Charge Lourde
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Gabarit de montage
8X12.5 mm thru holes on 160 mm B.C. and 2X10 mm S.F. dowel holes on 125 mm B.C.
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top