Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
RM4-STS-R07
RM4-STS-R07
RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R07
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe (in)
3.74
Gewicht (lb)
22.9
Lochkreis (in)
7.87
Lochkreis (mm)
200
Gewicht (kg)
10.4
Höhe (mm)
95
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Basisträger
Montage Lochbild
6x Ø13 mm und 2x Ø12 mm Passbohrung auf Lochkreis 200 mm
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Schwerlast-Fußklemmen
Back to Top