Préhenseurs
Heavy Duty Mid Mount Assembly

RM4-STS-R07

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur (in) 3.74
Diametre primitif (in) 7.87
Poids (lb) 22.9
Diametre primitif (mm) 200
Hauteur (mm) 95
Poids (kg) 10.4
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits SpiderGrip Montage Intermédiaire Charge Lourde
Gabarit de montage 6x13 mm thru and 2X12 mm dowel holes on 200 mm B.C.
Type de produit Charge Grande capacité
Back to Top