Endeffektoren
Heavy Duty Mid Mount Assembly

RM4-STS-R10

RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R10
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 22.9
Höhe (in) 3.74
Lochkreis (in) 7.87
Lochkreis (mm) 200
Höhe (mm) 95
Gewicht (kg) 10.4
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Schwerlast-Fußklemmen
Montage Lochbild 6x Ø12.5 mm und 2x Ø12 mm Passbohrung auf Lochkreis 200 mm
Produkt Typen Basisträger
Back to Top