Préhenseurs
Heavy Duty Mid Mount Assembly

RM4-STS-R10

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 22.9
Diametre primitif (in) 7.87
Hauteur (in) 3.74
Poids (kg) 10.4
Hauteur (mm) 95
Diametre primitif (mm) 200
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits SpiderGrip Montage Intermédiaire Charge Lourde
Type de produit Charge Grande capacité
Gabarit de montage 6X12.5 mm thru and 2X12 mm P.F. dowel holes on 200 mm B.C.
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top