Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
RM4-STS-R12
RM4-STS-R12
RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R12
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
22.9
Höhe (in)
3.74
Lochkreis (in)
6.3
Lochkreis (mm)
160
Höhe (mm)
95
Gewicht (kg)
10.4
Produkt Typen
Basisträger
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Montage Lochbild
12x Ø13 mm auf Lochkreis 160 mm
Produktreihe
Schwerlast-Fußklemmen
Back to Top