Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RM4-STS-R12
RM4-STS-R12
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Hauteur (in)
3.74
Poids (lb)
22.9
Diametre primitif (in)
6.3
Hauteur (mm)
95
Poids (kg)
10.4
Diametre primitif (mm)
160
DistributorGroup
End Effectors
Gabarit de montage
12x13 mm thru holes on 160 mm B.C.
Type de produit
Charge Grande capacité
Gammes de produits
SpiderGrip Montage Intermédiaire Charge Lourde
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top