Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
RM4-STS-R13
RM4-STS-R13
RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R13
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Lochkreis (in)
6.3
Gewicht (lb)
22.9
Höhe (in)
3.74
Gewicht (kg)
10.4
Lochkreis (mm)
160
Höhe (mm)
95
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Schwerlast-Fußklemmen
Produkt Typen
Basisträger
DistributorGroup
End Effectors
Montage Lochbild
6x Ø11 mm und 2x Ø10 Passbohrung auf Lochkreis 160 mm und 6x Ø11 und 2x Ø10 mm Passbohrung auf Lochkreis 125 mm, Zentrierung Ø 110 mm, 5,5 mm tief
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top