Préhenseurs

RM4-STS-R13

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur (in) 3.74
Diametre primitif (in) 6.3
Poids (lb) 22.9
Poids (kg) 10.4
Diametre primitif (mm) 160
Hauteur (mm) 95
Gabarit de montage 6x11 mm thru and 2x10 dowel holes on 160 mm B.C. and 6x11 thru and 2X10 mm dowel holes on 125 mm B.C. with 110 mm pilot, 5.5 mm deep
Type de produit Charge Grande capacité
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits SpiderGrip Montage Intermédiaire Charge Lourde
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
Back to Top