Endeffektoren

RM4-STS-R14

RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R14
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Höhe (in) 3.74
Lochkreis (in) 7.87
Gewicht (lb) 22.9
Höhe (mm) 95
Lochkreis (mm) 200
Gewicht (kg) 10.4
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Basisträger
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Produktreihe Schwerlast-Fußklemmen
Distributor Group - DE Endeffektoren
Montage Lochbild 6x Ø13 mm und 2x Ø12 mm Passbohrung auf Lochkreis 200 mm, Zentrierung Ø 125 mm, 11 mm tief
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top