Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RM4-STS-R14
RM4-STS-R14
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre primitif (in)
7.87
Hauteur (in)
3.74
Poids (lb)
22.9
Diametre primitif (mm)
200
Hauteur (mm)
95
Poids (kg)
10.4
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Charge Grande capacité
Gammes de produits
SpiderGrip Montage Intermédiaire Charge Lourde
DistributorGroup
End Effectors
Gabarit de montage
6X13 mm thru and 2X12 mm dowel holes on 200 mm B.C. with 125 mm pilot, 11 mm deep
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top