Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
Destaco’s RN-11M Series of feed escapements are designed with a single finger for in-line part ejection or staging.

RN-11M

Die Serie der RFE Vereinzeler bietet störsichere Funktion der Fingerbewegung, gekapseltes Gehäuse zum Schutz der Mechanik und Sensoreinschübe. Sie sind die effektivste Methode zum separieren einzelner Losgrößen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.33
Schubkraft (lbf) 25
Hub (in) 0.626
Max. Luftdruck (PSI) 100
Schubkraft (N) 111
Druckbereich (bar) 40-100 psi
Gewicht (kg) 0.15
Max. Luftdruck (bar) 7
Hub (mm) 15.9
Zölliges oder metrisches Produkt Metrische Ausführung
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.4
Produkt Typen Vereinzeler
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RN_Maintenance.pdf
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produktreihe RN
Produktfunktion Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
Back to Top