Roobhand Unités de Guidage Et Glissières
Destaco’s RN-11M Series of feed escapements are designed with a single finger for in-line part ejection or staging.

RN-11M

Les séparateurs RFE offre un blocage mécanique des doigts, une étanchéité pour éviter l'usure des composants et permet le montage de détecteurs. Ce sont les produits les plus conseillés pour séparer les composants alimentés par un convoyeur
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Pression air maxi (PSI) 100
Poids (lb) 0.33
Course (in) 0.626
force de poussée (lbf) 25
Imperial or Metric Product Version métrique
Pressure Range (bar) 40-100 psi
Poids (kg) 0.15
force de poussée (N) 111
Pression air maxi (bar) 7
Course (mm) 15.9
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.4
Type de produit Simple doigt
Fonction de produit Positionneur Linéaire
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RN_Maintenance.pdf
Gammes de produits RN
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Back to Top