Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
RN-13M
RN-13M
Die Serie der RFE Vereinzeler bietet störsichere Funktion der Fingerbewegung, gekapseltes Gehäuse zum Schutz der Mechanik und Sensoreinschübe. Sie sind die effektivste Methode zum separieren einzelner Losgrößen.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Luftdruck (PSI)
100
Schubkraft (lbf)
90
Hub (in)
1.252
Gewicht (lb)
1.84
Druckbereich (bar)
40-100 psi
Schubkraft (N)
400
Hub (mm)
31.8
Gewicht (kg)
0.83
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrische Ausführung
Max. Luftdruck (bar)
7
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produktreihe
RN
Produkt Typen
Vereinzeler
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RN_Maintenance.pdf
Produktfunktion
Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.7
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Back to Top