Roobhand Unités de Guidage Et Glissières
Destaco’s RN-13M Series of feed escapements are designed with a single finger for in-line part ejection or staging.

RN-13M

Les séparateurs RFE offre un blocage mécanique des doigts, une étanchéité pour éviter l'usure des composants et permet le montage de détecteurs. Ce sont les produits les plus conseillés pour séparer les composants alimentés par un convoyeur
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
force de poussée (lbf) 90
Pression air maxi (PSI) 100
Course (in) 1.252
Poids (lb) 1.84
Course (mm) 31.8
Imperial or Metric Product Version métrique
Poids (kg) 0.83
force de poussée (N) 400
Pression air maxi (bar) 7
Pressure Range (bar) 40-100 psi
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RN_Maintenance.pdf
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Type de produit Simple doigt
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Gammes de produits RN
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.7
Fonction de produit Positionneur Linéaire
Back to Top