Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
RP-100PM
RP-100PM
Backen Präzisions Parallelgreifer ausgestattet mit unserer patentierten Doppel V Kugellagerführung für geringe Reibung.und Positioniergenauigkeit. Die geringe Reibung der Antriebsmechanik ermöglicht hohe Greifkraft und große Fingerlängen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Druckbereich (psi)
5-100 psi
Greifkraft (lbf)
36
accuracy_in_english
0.001
Hub (in)
1
Gewicht (lb)
0.5
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.0005
Maximale Fingerlänge (in)
4
Zylinder Durchmesser (in)
0.75
Gewicht (kg)
0.23
Greifkraft (N)
160
accuracy_mm_metric
0.03
Zylinder Durchmesser (mm)
19.1
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.01
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Hub (mm)
25.4
Maximale Fingerlänge (mm)
102
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.18
Produkt Typen
Parallelgreifer
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
PublishedDate
1727974488000
Sonderausführung
Präzision
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP-P_Maintenance.pdf
Produktfunktion
Greifen
Produktreihe
RP-P
283-HTS_TARIFF_CODE
84799080
Anzahl der Spannbacken
2
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Back to Top