Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RP-100PM
RP-100PM
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur doigts maxi (in)
4
Pressure Range (psi)
5-100 psi
Poids (lb)
0.5
accuracy_in_english
0.001
Force de serrage (lbf)
36
Course (in)
1
Alesage cylindre (in)
0.75
Répétabilité (+-in)
0.0005
Répétabilité (+-mm)
0.01
Course (mm)
25.4
Alesage cylindre (mm)
19.1
Poids (kg)
0.23
accuracy_mm_metric
0.03
Force de serrage (N)
160
Longueur doigts maxi (mm)
102
Imperial or Metric Product
Métrique
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
PublishedDate
1727974488000
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Fonction de produit
Solutions de Pince
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP-P_Maintenance.pdf
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.18
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
nombre de mors
2
283-HTS_TARIFF_CODE
84799080
Caractéristiques spéciales
Précision
Gammes de produits
RP-P
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Back to Top