Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
RP-25PM
RP-25PM
Backen Präzisions Parallelgreifer ausgestattet mit unserer patentierten Doppel V Kugellagerführung für geringe Reibung.und Positioniergenauigkeit. Die geringe Reibung der Antriebsmechanik ermöglicht hohe Greifkraft und große Fingerlängen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Zylinder Durchmesser (in)
1
Druckbereich (psi)
5-100 psi
Maximale Fingerlänge (in)
4
Hub (in)
1.13
Greifkraft (lbf)
80
Gewicht (lb)
0.99
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.0005
accuracy_in_english
0.001
Hub (mm)
28.7
accuracy_mm_metric
0.03
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.01
Zylinder Durchmesser (mm)
25.4
Greifkraft (N)
356
Gewicht (kg)
0.45
Maximale Fingerlänge (mm)
102
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Produktreihe
RP-P
Produkt Typen
Parallelgreifer
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.21
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP-P_Maintenance.pdf
Sonderausführung
Präzision
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion
Greifen
Anzahl der Spannbacken
2
283-HTS_TARIFF_CODE
84799080
Back to Top