Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RP-25PM
RP-25PM
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Répétabilité (+-in)
0.0005
Pressure Range (psi)
5-100 psi
Poids (lb)
0.99
Longueur doigts maxi (in)
4
Force de serrage (lbf)
80
Alesage cylindre (in)
1
accuracy_in_english
0.001
Course (in)
1.13
Force de serrage (N)
356
Imperial or Metric Product
Métrique
Alesage cylindre (mm)
25.4
Longueur doigts maxi (mm)
102
accuracy_mm_metric
0.03
Poids (kg)
0.45
Répétabilité (+-mm)
0.01
Course (mm)
28.7
Gammes de produits
RP-P
Caractéristiques spéciales
Précision
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Fonction de produit
Solutions de Pince
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.21
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP-P_Maintenance.pdf
283-HTS_TARIFF_CODE
84799080
nombre de mors
2
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Back to Top