Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
RP-35PM
RP-35PM
Backen Präzisions Parallelgreifer ausgestattet mit unserer patentierten Doppel V Kugellagerführung für geringe Reibung.und Positioniergenauigkeit. Die geringe Reibung der Antriebsmechanik ermöglicht hohe Greifkraft und große Fingerlängen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
accuracy_in_english
0.001
Zylinder Durchmesser (in)
1.62
Greifkraft (lbf)
178.0
Hub (in)
1.0
Druckbereich (psi)
5-100 psi
Maximale Fingerlänge (in)
5.0
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.0005
Gewicht (lb)
3.52
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.01
Gewicht (kg)
1.6
Hub (mm)
25.4
Greifkraft (N)
778.0
accuracy_mm_metric
0.03
Maximale Fingerlänge (mm)
127.0
Zylinder Durchmesser (mm)
41.1
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.33
Sonderausführung
Präzision
PublishedDate
1674589623000
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Anzahl der Spannbacken
2.0
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP-P_Maintenance.pdf
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produkt Typen
Parallelgreifer
Produktreihe
RP-P
Produktfunktion
Greifen
Back to Top