Robohand Pinces
Destaco’s RP-35P Series of 2 jaw, parallel grippers are designed for precision and handling delicate parts.

RP-35PM

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 3.52
Alesage cylindre (in) 1.62
Longueur doigts maxi (in) 5.0
accuracy_in_english 0.001
Répétabilité (+-in) 0.0005
Pressure Range (psi) 5-100 psi
Course (in) 1.0
Force de serrage (lbf) 178.0
Longueur doigts maxi (mm) 127.0
accuracy_mm_metric 0.03
Répétabilité (+-mm) 0.01
Alesage cylindre (mm) 41.1
Course (mm) 25.4
Imperial or Metric Product Métrique
Force de serrage (N) 778.0
Poids (kg) 1.6
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Caractéristiques spéciales Précision
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP-P_Maintenance.pdf
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Fonction de produit Solutions de Pince
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.33
Gammes de produits RP-P
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
PublishedDate 1674589623000
nombre de mors 2.0
Back to Top